PMP12074
230VAC 输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计
PMP12074
概述
PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,通过 230VAC 输入产生 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在 230VAC/50Hz 输入和 200kHz 固定开关频率下,可实现 97% 以上的效率。
特性
- 连续传导模式升压功率因数调节器
- 200kHx 开关频率
- 采用具有 ER48 内核的 PFC 电感器
- 230VAC/50Hz 下峰值效率为 97%
- 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 | PMP12074.1 | PMP12074.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 176 | 176 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 380 | 15 |
Iout(最大值)(A) | 2.63 | .2 |
输出功率 (W) | 999.4 | 3 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP12074 Test Results | 2016-5-9 |