PMP12072
隔离式 24V 交流/直流固态继电器参考设计
PMP12072
概述
此隔离式双向固态开关可控制流入直流和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达约 1Arms/4Apeak 的负载进行开关操作。
特性
- 24VAC/DC 固态继电器取代了机械继电器
- 电路板尺寸约为 35mm x 12mm
- 控制流入交流和直流负载的电流
- 只需更换 FET 即可实现更高的额定电流
| 输出电压选项 | PMP12072.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 1 |
| 输入电压(最大值)(V) | 28 |
| 输出电压(标称值)(V) | 24 |
| Iout(最大值)(A) | 4 |
| 输出功率 (W) | 96 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP12072 Test Results | 2016-10-31 |