PMP12004-HE

为 Xilinx Zynq UltraScale+ 射频拉远头 (RRH) 或回程链路 (BH) 供电的参考设计

PMP12004-HE

设计文件

概述

此设计采用了 TPS6508640,是一种小尺寸、高效率解决方案,可用于为 Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) 射频拉远头 (RRH) 供电。PMIC 将电源轨集成到 1 个器件中、使用高开关频率并提供用于内核电源的独立电源轨,从而减小了尺寸并降低了成本和功率损耗。

特性
  • PMIC 通过将多个电源轨集成到 1 个器件中来减小解决方案的尺寸
  • PMIC 通过使用高开关频率转换器和控制器来减小电感器的尺寸
  • 内核分离选项可以在最大负载条件下节省约 2.6W 功率
  • DVS 通过降低输出功率来满足更低的运行需求,从而实现更高的节能效果
输出电压选项 PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
输入电压(最小值)(V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
输入电压(最大值)(V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
输出电压(标称值)(V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Iout(最大值)(A) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
输出功率 (W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM0A.PDF (5271 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRL70.PDF (470 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL69.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL72.ZIP (2086 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC16.ZIP (1407 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL71.PDF (5646 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL68.PDF (1475 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65086适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87331Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 2016-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持