PMP11753

面向欧洲输入电压范围、输出 24V@2.5A 的初级侧调节隔离型反激式参考设计

PMP11753

设计文件

概述

采用准谐振原边调节隔离式反激拓扑,在 170Vac-264Vac 交流输入下,副边可提供 24V 工业级电压(平均电流 1.9A,峰值电流 2.5A),初级侧可提供 24V@300mA 输出。该转换器不使用任何光耦合器,而是通过感应初级侧的辅助绕组来实现对两路输出电压的调节。凭借自身的恒流能力,可将两个或多个电源并联使用。

特性
  • 简单的隔离式 PSR 反激式拓扑支持电源并联
  • 紧凑型解决方案可提供 60W 的峰值功率,在 2.5W 至 55W 内效率基本平稳 (80%...89%)
  • 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
  • 良好的输出电压调节与负载:环境温度下为 +/–2%,整个范围内为 +/–5%
输出电压选项 PMP11753.1 PMP11753.2
输入电压(最小值)(V) 170 170
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 24 24
Iout(最大值)(A) 2.5 .3
输出功率 (W) 60 7.2
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS8.PDF (987 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLO3.PDF (954 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLO2.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLO5.ZIP (811 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC55.ZIP (40 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLO4.PDF (560 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLO1.PDF (310 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28632具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11753 Test Results 2016-5-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持