PMP11494

48V 输入转 24V@12A(15A 峰值电流)同步降压转换器参考设计

PMP11494

设计文件

概述

This synchronous buck converter operates over a 45V - 51V input range and delivers 24V @ 12A continuous (15A peak, 1 second). This converter is very efficient; achieving greater than 98% between 5.5A - 15A. The high efficiency helps reduce component temperature rise, improving operational life. Low output and input ripple voltage reduce conducted noise.

特性
  • Efficiency greater than 98%
  • High output power of 360W (24V @ 15A)
  • Low component temperature rise
  • Excellent transient response
输出电压选项 PMP11494.1
输入电压(最小值)(V) 45
输入电压(最大值)(V) 51
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 360
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH5.PDF (1089 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKH2.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKH1.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKH4.ZIP (26133 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBT6.ZIP (328 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKH3.PDF (319 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKH0.PDF (127 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11494 Test Results 2016-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持