PMP11399

针对企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399

设计文件

概述

PMP11399 是一套完整的 PMBus 电源系统,适用于高性能以太网交换机中常见的 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 端接电压及辅助电压供电。该硬件配套提供 GUI,用户可通过其对电源进行实时配置和监控。

特性
  • 12V/300W 系统电源解决方案,含 9 个负载点降压转换器
  • 通过 PMBus 通信配置热插拔、SWIFT 降压转换器、多相 PWM 控制器及电源时序控制器/监控器
  • 采用“电感叠放于芯片上方”布局,实现高密度电源转换
  • 通过 PMBus 和 PWM 实现电压裕量调节
  • UCD90240 GPI 支持基于事件的电源控制
输出电压选项 PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
输入电压(最小值)(V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
输出电压(标称值)(V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Iout(最大值)(A) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
输出功率 (W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM5.PDF (3682 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKT0.PDF (531 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKS9.PDF (288 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKT1.ZIP (9337 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKS8.PDF (1106 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

UCD9024024 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA194-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS53317A0.9V 至 6V 输入、6A 输出、D-CAP+ 模式的 SWIFT 同步降压 DDR VTT 转换器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM25066IA具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS535131.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62153采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS549A20具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS548D22具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.92mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53647四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11399 Test Results 2016-3-16
技术文章 Building blocks of power PDF | HTML 2016-3-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10896 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频