PMP11312
适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计
PMP11312
概述
PMP11312 参考设计是一款用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的四相 PMBus 转换器。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。TPS53647 驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。经过优化的布局以及经过改进的板堆栈(8 层,2 盎司覆铜)实现了更高的效率和功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 实现轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
特性
- 0.95" x 2.3" (24.1mm x 58.4mm) 的紧凑模块布局
- 在 1V/120A、300kHz、12Vin 时达到 91.7% 的高效率
- 出色的热性能(200LFM 气流下满载时的 FET 温度为 53°C)
- 合计的纹波和瞬态响应在 +/-1.7% 左右
- 针对电压、电流、功率和温度实现全面的 PMBus 遥测
| 输出电压选项 | PMP11312.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 7 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 1 |
| Iout(最大值)(A) | 120 |
| 输出功率 (W) | 120 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
Data center
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11312 Test Results | 2015-10-7 |