PMP11303

高效 350W 交流/直流电源参考设计

PMP11303

设计文件

概述

PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计具有较低的空载功耗 (152mW@230VAC) 和超过 93% 的峰值效率。此设计还满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求。

特性
  • 包含传导 EMI 测试结果
  • 满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求
  • 25V/13.5A 和 12V/1A 双路输出
  • 电路板尺寸:122mm x 200mm
  • 提供测试报告
  • 在高压线路中的峰值 PFC 效率超过 98%
输出电压选项 PMP11303.1 PMP11303.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 25 12
Iout(最大值)(A) 13.5 1
输出功率 (W) 337.5 12
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB44.PDF (4128 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIP6.PDF (222 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIP7.PDF (960 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC29950高效 CCM PFC/LLC 组合控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS采用 TO-220 封装的单通道、10.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27532具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11303 Test Results 2015-11-23
技术文章 Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 2016-12-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频