PMP11282

高效 410W 交流/直流电源参考设计

PMP11282

设计文件

概述

PMP11282 是具有通用交流输入和 24V/17A 输出的高效交流/直流电源参考设计。此设计中为 24V/17A 主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有 MOSFET 集成控制器的 PSR 反激式电源应用为辅助电源。在低压线路中和满载时可实现 91.98% 的效率。在高压线路中和满载时可实现 94.61% 的效率。

特性
  • 具有交错转换模式 PFC 和 LLC-SRC 的 410W PSU
  • 120VAC/60Hz 和满载时效率为 91.98%
  • 230VAC/50Hz 和满载时效率为 94.61%
  • 电路板尺寸:125mm x 225mm
  • 提供测试报告
  • 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 PMP11282.1 PMP11282.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 24 14
Iout(最大值)(A) 17 .1
输出功率 (W) 408 1.4
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD4.PDF (2338 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK30.PDF (193 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK29.PDF (262 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK31.ZIP (1493 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ0.ZIP (841 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK28.PDF (341 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28063具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11282 Test Results 2015-12-21
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持