PMP11271
3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计
PMP11271
概述
PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。 TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。 TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。
特性
- 隔离式 5V/1.25A 输出
- 非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器
- 封装尺寸为 1 × 2 英寸
- 变压器高度为 5.7mm
输出电压选项 | PMP11271.1 | PMP11271.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 | 5.5 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 1.25 | 1.075 |
输出功率 (W) | 6.25 | 3.5475 |
隔离/非隔离 | Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | POE | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11271 Test Results | 2017-11-30 |