PMP11257
4 类 PoE 同步降压转换器 (12V/2A) 参考设计
PMP11257
概述
LM5116 同步降压控制器为非隔离式 PoE PD 应用提供了高效解决方案。 TPS2378 PoE PD 控制器可实现符合 IEEE802.3at 标准的 4 类 PoE PD 所需的全部必要功能。 该转换器非常适用于对效率要求极高且无需隔离功能的 PoE 应用场景。
特性
- 卓越的效率表现(PoE 输入下,输出 2A 电流时效率达 94%)
- 非隔离式
- 小尺寸
输出电压选项 | PMP11257.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 24 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11257 Test Results | 2016-9-6 |