PMP11254

4 级 PoE 反激式转换器(2.125A 时为 12V)参考设计

PMP11254

设计文件

概述

采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 级 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和布板空间。该转换器非常适合安全摄像头和无线接入点等 PoE 应用。

特性
  • 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源
  • 隔离型非同步反激式
  • 很高的效率(最大负载时为 88%)
  • 用于提高轻负载效率的可选 VFO 模式
输出电压选项 PMP11254.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.125
Output Power (W) 25.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT4.PDF (1288 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLP7.PDF (497 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLP8.PDF (117 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC59.ZIP (424 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23751具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11254 Test Results 2016年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频