PMP11237
采用单层 PCB 和 UCC29950 LLC+PFC 组合控制器的电源参考设计
PMP11237
概述
PMP11237 是具有通用交流输入和 12V/25A 输出的完整交流/直流电源参考设计。LLC+PFC 组合 IC UCC29950 用作主控制器,同时高压电桥栅极驱动器 UCC27714 用作 LLC 输入 MOSFET 的驱动器。 该设计可评估单层电路板上 UCC29950 组合式 IC 的性能。
特性
- 通用交流输入和 12V/25A 输出
- 5” x 9.2”电路板尺寸
- 单层电路板设计
- 传导 EMI 测试
- 使用组合式 IC UCC29950 实现 PFC + LLC
输出电压选项 | PMP11237.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 25 |
输出功率 (W) | 300 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11237 Test Results | 2016-11-10 |