PMP11211
通用交流输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计
PMP11211
概述
PMP11211 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,通过通用交流输入产生 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作偏置电源。在 120VAC/60Hz 输入下可实现超过 94% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现超过 97% 的效率(具有 200kHz 固定开关频率)。
特性
- 连续导通模式升压功率因数调节器
- 200kHz 开关频率
- 120VAC/60Hz 下峰值效率为 94%
- 230VAC/50Hz 下峰值效率为 97%
- 包含传导 EMI 测试结果
| 输出电压选项 | PMP11211.1 | PMP11211.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 380 | 15 |
| Iout(最大值)(A) | 2.63 | .2 |
| 输出功率 (W) | 999.4 | 3 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC | AC |
| 拓扑 | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11211 Test Results | 2016-5-9 |