PMP11186

适用于汽车应用的 250W 推挽转换器参考设计

PMP11186

设计文件

概述

PMP11186 参考设计是一种非隔离式推挽转换器,可在 6V 至 16Vin 的输入电压范围内工作,并提供 +/-25V@5A 的输出(最大250W)。  此设计在 200KHz 下工作,峰值效率为 88%(输入电压 = 12V)。

特性
  • 6V 输入电压下的峰值输出功率为 250W
  • 满负载时的效率为 86%,半负载时的效率为 88%
  • 出色的输出调节和平衡差分负载
输出电压选项 PMP11186.1 PMP11186.2
输入电压(最小值)(V) 6 6
输入电压(最大值)(V) 16 16
输出电压(标称值)(V) 25 -25
Iout(最大值)(A) 5 5
输出功率 (W) 125 125
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Forward- Push Pull Forward- Push Pull
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU2.PDF (1948 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTE5.PDF (83 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTE4.PDF (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTE7.ZIP (17954 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ3.ZIP (484 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTE6.PDF (463 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTE3.PDF (161 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25037-Q1汽车类 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器,具有交替输出,-40°C 至 125°C

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11186 Test Results 2017-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持