PMP11124
USB-C,DFP,5V/3A 输出,85-265VAC 输入,适配器,低成本参考设计
PMP11124
概述
PMP11124 参考设计使用了 UCC28700 和 TPS25810 来通过 USB type C 接口提供隔离的 5 V 电压(电流为 3 A)。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。
特性
- USB type C 接口
- 尽量减少组件数量可提供低成本解决方案
- CC 线上的 3A 能力广告
- 符合 B 类传导 EMI 限制
输出电压选项 | PMP11124.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 15 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11124 Test Results | 2015-9-24 |