PMP11114

汽车类输入双端口 USB Type C 充电器参考设计

PMP11114

设计文件

概述

PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V).  The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V.  The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port.  The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current.  The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.

特性
  • USB Type C compliant
  • Efficiency is greater than 90% after USB switches
  • Max component temp is 55C with full load
  • Compact board size (50mm x 55mm)
  • Power path sharing to limit port current
输出电压选项 PMP11114.1 PMP11114.2
输入电压(最小值)(V) 7 7
输入电压(最大值)(V) 40 40
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) 3 1.5
输出功率 (W) 15 7.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR0.PDF (2495 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHE5.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHE4.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB07.ZIP (369 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGU4.PDF (159 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25117具有跟踪功能的 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11114 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持