PMP11112
6V-16V 输入的四相交错同步升压转换器音频放大器 (25V@24A) 参考设计
PMP11112
概述
这款 600W 四相交错同步升压转换器,可从 6V-16V 输入中提供 25V@24A 输出。四相交错工作模式可减少输入与输出电容数量,并通过表面贴装元件实现更优的热平衡。
特性
- 6V 最低输入电压运行
- 卓越效率(600W 负载和 12Vin 下效率达 96.4%)
- 固有的相间电流共享
输出电压选项 | PMP11112.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 25 |
Iout(最大值)(A) | 24 |
输出功率 (W) | 600 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11112 Test Results | 2016-10-31 |