PMP11107
适用于 PoE 应用的 3 类双路输出隔离型反激式转换器参考设计
PMP11107
概述
此转换器用于需要 3.3V/1A 及 5V/1A 输出的 3 类 PoE 应用。具有同步整流器的双路输出反激式转换器可以为 IP 电话等 PoE 应用提供出色的效率和小尺寸。 TPS23753A 包含 PoE 供电器件和 PWM 控制器功能。
特性
- 3.3V/1A 和 5V/1A 的双输出
- 高效率(在最大负载下为 87.9%)
- 1500Vrms 隔离
- TPS23753A 包含 PD 和 PWM 控制器
输出电压选项 | PMP11107.1 | PMP11107.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 1 | 1 |
输出功率 (W) | 3.3 | 5 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous^POE | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11107 Test Results | 2016-5-9 | |||
技术文章 | 同步整流器改善反激式电源的交叉调整性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-11 | |
技术文章 | Flyback converters: two outputs are better than one | PDF | HTML | 2016-11-24 |