PMP11065
高效 36-60V 输入、双路输出隔离式同步反激参考设计
PMP11065
概述
PMP11065 是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。
特性
- 在 48V 输入和最大负载条件下效率为 90%
- 通过光耦合器反馈实现良好的线路/负载调节
- 双输出有助节省空间和成本
- 1500Vrms 隔离,适用于电信或 PoE
| 输出电压选项 | PMP11065.1 | PMP11065.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 2.5 | 2.8 |
| 输出功率 (W) | 8.25 | 14 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Synchronous | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11065 Test Results | 2015-11-30 | |||
| 技术文章 | Flyback converters: two outputs are better than one | PDF | HTML | 2016-11-24 |