PMP11062
通用交流输入、380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计
PMP11062
概述
PMP11062 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,通过通用交流输入产生 380V/1kW 输出。此外,该设计还使用 UCC28722 PSR 控制器作为偏置电源。在 120VAC/60Hz 输入下可实现超过 96% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98% 以上的效率。
特性
- 连续传导模式升压功率因数调节器
- 60kHz 开关频率
- 在 120VAC/60Hz 下,峰值效率为 96%
- 在 230VAC/50Hz 下,峰值效率为 98%
- 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 | PMP11062.1 | PMP11062.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 380 | 15 |
Iout(最大值)(A) | 2.63 | .2 |
输出功率 (W) | 999.4 | 3 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11062 Test Results | 2016-5-13 |