PMP10962

适用于 ASIC 处理器的高效可扩展 3 相 1V/90A PoL 参考设计

PMP10962

设计文件

概述

PMP10962 参考设计是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的三相 PMBus 转换器。它采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它可以驱动三个 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。它可以轻松地进行伸缩以适应大负载范围。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。

特性
  • 尺寸为 1.8 英寸 x 1.1 英寸 (45.7mm x28.6mm) 的模块化 1V/90A PoL
  • 在 1V/90A、500kHz、10Vin 时达到 90% 的高效率
  • 通过 CSD95372B 实现精确的电流报告(在 90A 时精度为 3%)
  • 合计的纹波和瞬态响应在 +/-2% 以内
  • 可扩展的单相、两相、三相或四相工作模式
  • 针对电压、电流、功率和温度实现全面的 PMBus 遥测
输出电压选项 PMP10962.1
输入电压(最小值)(V) 7
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 90
输出功率 (W) 90
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAH4.PDF (1881 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGL3.PDF (117 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAT0.ZIP (191 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGL4.PDF (865 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGL2.PDF (196 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

硅功率级

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53647四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10962 Test Results 2015-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持