PMP10948

高效、高功率因数、1300W 交流/直流电源参考设计

PMP10948

设计文件

概述

PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个 PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从另一 PFC 级生成 550W 输出功率。此设计以 120V 交流输入实现 95.6% 的效率,并以 220V 交流输入实现 98% 的效率,具有超过 1300W 的输出功率。

特性
  • 交错转换模式 PFC 升压转换器产生总计 1300W 输出功率
  • 输入为 120VAC/60Hz 且输出为 1300W 时效率达 95.6%
  • 输入为 220VAC/50Hz 且输出为 1300W 时效率达 98%
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10948.1 PMP10948.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 380 380
Iout(最大值)(A) 1.97 1.447
输出功率 (W) 748.6 549.86
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC Boost- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK00.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK01.PDF (1916 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28063具有改善的噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10948 Test Results 2015-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持