PMP10921
14V-24VDC 输入电压、3 节串联锂离子电池充电器参考设计
PMP10921
概述
PMP10921 参考设计使用 BQ24600 锂离子同步降压控制器为三节串联的电池进行充电。它旨在以 0.372 A 的电流为电池充电,但可通过更换一个电阻器来以更大的电流充电。电路板面积小于 20 mm x 20 mm。
特性
- 在 14 Vin 时的效率大于 90%
- 内部环路补偿
- 电路板面积小 (20 mm x 20 mm)
- 具有很大操作范围的高度集成式控制器
输出电压选项 | PMP10921.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 14 |
输入电压(最大值)(V) | 24 |
输出电压(标称值)(V) | 12.6 |
Iout(最大值)(A) | .362 |
输出功率 (W) | 4.5612 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10921 Test Results | 2015-9-14 |