PMP10912
面向 120V+/-15% 交流输入和 24V/6A 输出的 PSR 反激参考设计
PMP10912
概述
PMP10912 参考设计使用双开关反激式控制器上的 UCC28630 初级侧调节控制器,通过安全隔离额定变压器从 120V 交流输入产生 24V/6A 输出。此设计中可实现超过 87% 的满载效率。
特性
- 120V+/-15% 交流输入和 24V/6A 输出
- 双开关反激式拓扑上的 PSR 控制器
- 满载时效率高于 87%
- 提供测试报告
| 输出电压选项 | PMP10912.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 102 |
| 输入电压(最大值)(V) | 138 |
| 输出电压(标称值)(V) | 24 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 144 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10912 Test Results | 2015-12-21 | |||
| 技术文章 | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 2017-8-23 |