PMP10900
具有双级 LC 滤波器的 3.3V 5A 降压转换器参考设计
PMP10900
概述
PMP10900 设计用于从 5V 输入提供 3.3V/5A 输出。通过使用两级 LC 滤波器达到低于 1mV 的输出纹波电压。
特性
- 通过两级 LC 实现小于 1mV 的输出波纹
- 适用于小型解决方案的 750kHz 开关频率
- 采用电流模式控制进行轻松补偿
- 此两级降压转换器解决方案已组建完成并经过全面测试。提供原理图、BOM 和测试报告
| 输出电压选项 | PMP10900.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 5 |
| 输出功率 (W) | 16.5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10900 Test Results | 2015-2-12 |