PMP10885

85V 至 265V 交流输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计

PMP10885

设计文件

概述

PMP10885 参考设计能够同时为两个器件充电,充电电流均为 2.4A。UCC24636 同步整流控制器和 CSD18531Q5A FET 可减少整流器损耗并提供高效率,所需增加的成本则微乎其微。  TPS2559 为每个端口提供了精确而独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,确保大多数手机和平板电脑接受充电器。这种紧凑型设计的体积仅为 1.3 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸。

特性
  • 高 4 点平均效率(仅 AC/DC 效率高于 85%;端到端效率高于 84%)
  • 紧凑尺寸和高功率密度 (8.5W/in^3)
  • 传导发射低于 B 类限制
输出电压选项 PMP10885.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 4.8
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBF6.PDF (1160 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKD8.PDF (72 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKD7A.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKD6A.PDF (339 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双路、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2559高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10885 Test Results 2016-1-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持