PMP10852
12V/15A 输出高功率小尺寸同步降压参考设计
PMP10852
概述
PMP10852 参考设计使用 LM5117、用于高侧 MOSFET 的 CSD18563 以及用于低侧 MOSFET 的 CSD18532 (x2)。PMP10852 接受 27V 至 41V 的输入电压,并输出 180W (12V@15A)。解决方案尺寸非常小,总面积为 1,200mm2 (30mm x 40mm)。该设计的满载效率约为 95%。
特性
- 大功率 (180W)
- 宽输入电压范围 (27V-41V)
- 小尺寸 (1200mm2)
- 效率达 95%
输出电压选项 | PMP10852.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 27 |
输入电压(最大值)(V) | 41 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 15 |
输出功率 (W) | 180 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10852 Test Results | 2015-5-13 | |||
技术文章 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015-10-2 |