PMP10833

85-318V 输入、15V/1A 输出、AC-DC 降压转换器参考设计

PMP10833

设计文件

概述

PMP10833 修订版 A 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入进行降压。此设计包含 UCC28C42,这是一种电流模式 PWM 控制器,其可控频率高达 1Mhz。

特性
  • 在输入电压为 230VAC(处于 1A 的满负载)时,效率大于 82%
  • 紧凑型电路板尺寸,长度约为 67mm
  • 良好的热性能
  • 交流输入范围为 85VAC - 318VAC,可提供 15V 和 1A 的输出。
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10833.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 318
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC2.PDF (1246 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRG55.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG54.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG53.PDF (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28C52工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28C42工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC38C42商用 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC38C52商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28C42-Q1汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28C52-Q1汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10833 Test Results 2015-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持