PMP10804
具有 120VAC 输入和 24V/4A 额定输出的一次侧稳压反激参考设计
PMP10804
概述
该参考设计在反激式电源中实现了 UCC28630 PSR 控制器。UCC28630 能够在连续和不连续导电模式下运行,从而在缩小电感器尺寸并降低其成本的同时实现高效率。在断开交流连接时,EN60950 等安全标准要求桥式整流器交流侧上 EMC 中的任何 X 电容器快速放电至安全级别。通常,通过包含一个与 X 电容器并联的电阻式放电元件来满足该要求。不过,该电阻会导致连续的功率耗散,从而影响待机功耗性能。为了降低待机功耗并消除与传统放电电阻器相关的储存损耗,UCC28630 器件包含了有源 X 电容器放电电路。在该设计中,实现了低于 100mW 的空载功耗和 88% 以上的转换器效率。
特性
- 利用 UCC28630 CCM/DCM PSR 控制器
- 平均效率超过 86%
- 经过优化的美国线路交流-直流电源设计
- 24V/4A 额定输出
- 此电路经过测试并包含测试报告
输出电压选项 | PMP10804.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 100 |
输入电压(最大值)(V) | 138 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 4 |
输出功率 (W) | 96 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10804 Test Results | 2015-10-20 |