PMP10799
24V 输入同步降压至 12V/8A 转换器参考设计
PMP10799
概述
此同步降压转换器在 19V 至 32V 的输入范围内运行,并在 8A 的连续电流下提供 12V 的电压。该转换器可实现大于 97% 的效率(24V 输入电压下时 4.5A 至 8A 之间)。其他特性包括低输出纹波电压、出色的瞬态响应和小尺寸。
特性
- 小尺寸 (33 mm x 35 mm)
- 大于 97% 的效率
- 50mVpp 输出纹波电压
- 出色的瞬态响应(8A 阶跃 <2%)
输出电压选项 | PMP10799.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 19 |
输入电压(最大值)(V) | 32 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 8 |
输出功率 (W) | 96 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10799 Test Results | 2016-4-11 |