PMP10749
适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计
PMP10749
概述
PMP10749 是一款 100W 系统级 SMPS 设计,适用于更高功率的汽车信息娱乐系统。该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现负载转储,以及反向电压(具有极低 Iq 的创新型智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)均同步,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四大模块:
- 保护:通过高效智能二极管实现电池反向保护,并通过 TVS 实现汽车瞬态保护。
- EMI 滤波器:14A 前端共模扼流圈和差分滤波器,用于抑制传导 EMI。
- 预升压:适用于 100W 应用的高效同步预升压设计。输出保持在 10V,当 Vin > Vout 时,输出跟随输入,实现真正的旁路操作。
- 双路降压控制器:适用于避开 AM 频段并实现小尺寸解决方案的 2.2MHz 开关。支持两路输出:5V/10A 以及 3.3V/10A。控制器的同步输出用于在 F/10 频率下同步升压。
特性
- 用于同步降压控制器的 2.2MHz 开关 - 避免 AM 频段 + 更小尺寸
- 面向汽车应用的宽输入电压支持
- 逐周期电流限制,和可选断续模式过载保护功能
- 适用于 100W 应用的低成本和高效解决方案
- 适用于实现高效反向电池保护的智能二极管
输出电压选项 | PMP10749.1 | PMP10749.2 | PMP10749.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4 | 10 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 32 | 32 | 32 |
输出电压(标称值)(V) | 10 | 3.3 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 10 | 10 | 10 |
输出功率 (W) | 100 | 33 | 33 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10749 Test Results | 2016-3-21 |