PMP10739

90V 至 110V 输入、12V/0.3A 输出非同步降压转换器参考设计

PMP10739

设计文件

概述

PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制器集成电路的 3.6 W 降压转换器。此设计接受 90 Vin 至 110 Vin 输入电压,可实现 12 Vout 输出,并且能够为负载提供 0.3 A 电流。UCC28700 拥有频率抖动特性,以减少 EMI。

特性
  • 解决方案尺寸很小
  • 频率抖动以提高 EMI
  • 1 层电路板
  • 高输入电压
  • 过压和过流保护
输出电压选项 PMP10739.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 110
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .3
输出功率 (W) 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ5.PDF (1101 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHB4.PDF (51 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHB3.PDF (117 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHB6.ZIP (377 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB01.ZIP (195 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHB5.PDF (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHB2.PDF (180 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700-Q1汽车级、紧凑型初级测调节 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10739 Test Results 2015-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持