PMP10726
输出可编程的 50W 5-20Vout 升降压 USB Type-C 车载充电器适配器参考设计
PMP10726
概述
PMP10726 是一款同步 4 开关升降压转换器,采用 LM5175 控制器,适用于 USB Type-C 车载充电器适配器应用。通过 I2C 调节 TPL0401A-10 数字电位器,可将输出电压选择为 5V、9V、15V 或 20V,最大输出功率为 50W。此设计还采用 TPS70933 LDO 为数字电位器供电。LM5175 的平均电流环将最大输出电流设定为 6.25A。电流模式控制器本身具有额外的逐脉冲电流限制。
特性
- 输入 6V 至 30V,输出 5V@4.5A 至 20V@2.5A
- 采用 LM5175 升降压控制器,在所有工作条件下效率均超过 90%
- 尺寸紧凑、外形纤薄,适用于车载充电器适配器
- 解决方案尺寸:14mm x 39mm
- 峰值效率为 97.5%
输出电压选项 | PMP10726.1 | PMP10726.2 | PMP10726.3 | PMP10726.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 9 | 15 | 20 |
Iout(最大值)(A) | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
输出功率 (W) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 50 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10726 Test Results | 2016-8-3 |