PMP10710

采用最佳升压控制器的公告音频参考设计

PMP10710

设计文件

概述

PMP10710 是一款可用于 100W +100W 立体声或 200W 低音炮应用的 200W 公告音频系统设计。此设计大致分为四个主要级:

  1. 采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 10V 至 15VIN 输入电压(标称为 12VIN),可实现 30V 输出,并且能够为负载提供 6.5A 连续电流。
  2. 采用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频放大器。
  3. 采用 OPA1632 差动放大器的针对立体声输入的单端至差动转换(使用有源低通滤波器)。
  4. 使用 Simple Switcher LM16006 满足所有辅助电源需求。

特性
  • 升压同步整流,可实现极高效率
  • 占用超小面积,适用于 LM5122 实际功率级
  • 设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持
  • 在升压器件中自由运行/可同步切换到 1MHz
  • 针对 TAS5611 放大器输入的单端输入至差动转换
输出电压选项 PMP10710.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 15
输出电压(标称值)(V) 30
Iout(最大值)(A) 6.5
输出功率 (W) 195
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用音频放大器

TAS5611A125W 立体声、250W 单声道、16V 至 34.1V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16006Y-Q1通过汽车级认证、具有 28μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V(65V 瞬态)、0.6A 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1632全差分 I/O 音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10710 Test Results 2015-9-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持