PMP10709
适用于 A13 汽车类无线充电器发送器的系统级电源参考设计
PMP10709
概述
PMP10709 是系统经过优化的 50 W 电源设计,适用于在汽车系统中使用的 A13 无线充电器发射器。该设计具有各种前端汽车保护措施,例如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(通过 PFET 的体二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET)。PMP10709 主要是四开关同步降压升压设计,支持宽输入电压范围(7 V 至 20 V),并能基于 A13 无线充电器的 DAC 输出提供 1 V 至 10 V 范围内的任意输出。DAC 输出会从 1 V 变化至 3.3 V,这继而会按照 A13 无线充电器的发射器的算法的需要将输出电压从 10 V 变为 1 V。该设计使用了业界一流的同步四开关降压升压控制器 LM5175。该设计接受 7 Vin 至 20 Vin 的输入电压,并提供电压为 1 V 至 10 V、电流为 5 A 的输出。输出电流最大不超过 5 A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。
特性
输出电压选项 | PMP10709.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 20 |
输出电压(标称值)(V) | 10 |
Iout(最大值)(A) | 5 |
输出功率 (W) | 50 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10709 Test Results | 2015-9-9 |