PMP10698

9V 至 42V 输入、5V/12V/20V @ 5A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计

PMP10698

设计文件

概述

PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出电压。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 6.25 A。

特性
  • 三种可选输出配置
  • 功率密度高
  • 逐周期电流限制
  • 与外部时钟同步
  • 输入和输出电流限制选项
  • 同步以实现最高效率
输出电压选项 PMP10698.1 PMP10698.2 PMP10698.3
输入电压(最小值)(V) 9 9 9
输入电压(最大值)(V) 42 42 42
输出电压(标称值)(V) 5 12 20
Iout(最大值)(A) 5 5 5
输出功率 (W) 25 60 100
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ2.PDF (2066 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHA3.PDF (86 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHA2.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHA5.ZIP (581 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ8.ZIP (322 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHA4.PDF (1410 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHA1.PDF (467 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10698 Test Results 2015-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持