PMP10680
4.5V 至 24V 宽输入、5V/2A 负输出非同步转换器参考设计
PMP10680
概述
PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。
特性
- 采用降压转换器的负输出
- 4.5V 至 24V 宽输入电压范围
- 内部补偿
- 简便易用
输出电压选项 | PMP10680.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 24 |
输出电压(标称值)(V) | -5 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 10 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10680 Test Results | 2015-3-9 |