PMP10630

Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 电源解决方案,6W 参考设计

PMP10630

设计文件

概述

PMP10630 参考设计是 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整高密度电源解决方案。此设计采用 SIMPLE SWITCHER® 模块与 LDO 的最佳组合,以 36 x 43 mm(1.4 x 1.7 英寸)的较小解决方案尺寸提供所有必要的电压轨。此设计包含为内核电压轨供电的 LMZ31704 LMZ3 系列模块以及三个 LMZ21700/1 Nano 系列模块。此设计使用 LM3880 序列发生器来管理正确的电源定序,此外还包含带 LP2998 DDR 终端稳压器的 DDR3 存储器电源。此参考设计接受 12V 直流输入电压,总输出功率为 6W。

特性
  • Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 的完整电源解决方案
  • 采用 SIMPLE SWITCHER® 电源模块,方便设计并可提供高密度
  • 通过 LM3880 实现简单灵活的电源定序
  • 解决方案尺寸小:1.4 x 1.7 英寸 (36 x 43 mm)
  • 通过 LP2998 提供 DDR3 终端电源
  • 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP10630.1 PMP10630.2 PMP10630.3 PMP10630.4 PMP10630.5 PMP10630.6 PMP10630.7
输入电压(最小值)(V) 12 12 12 12 12 12 12
输入电压(最大值)(V) 12 12 12 12 12 12 12
输出电压(标称值)(V) .9 .95 1.2 3.3 1.5 1.8 1
Iout(最大值)(A) 3.651 .075 .173 .009 .003 .889 .816
输出功率 (W) 3.2859 .0712 .2076 .0297 .0045 1.6002 .816
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU915.PDF (1015 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE81.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA47.ZIP (406 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE82.PDF (604 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRE80.PDF (615 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74701具有电源正常指示和使能功能的 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ21701采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2998具有关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ31704具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、4A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ21700采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、0.65A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
序列

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS229013.6V、0.5A、78mΩ、22nA 泄漏负载开关

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3991具有使能功能的 300mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10630 Test Results 2015-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持