PMP10624
9V 至 42V 输入、5V/9V/12V @ 3A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计
PMP10624
概述
PMP10624 是一款同步 4 开关升压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C 应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 3 A 时选择 5 V、9 V 或 12 V 的输出电压。LM5175 平均电流环路设置最大输出电流为 4A。
特性
- 三种可选输出配置
- 逐周期电流限制
- 与外部时钟同步
- 输入和输出电流限制选项
- 同步以实现最高效率
输出电压选项 | PMP10624.1 | PMP10624.2 | PMP10624.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 | 9 | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 42 | 42 | 42 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 | 9 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 |
输出功率 (W) | 15 | 36 | 27 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10624 Test Results | 2015-9-23 |