PMP10594

效率达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计

PMP10594

设计文件

概述

PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。依托 I2C 编程,即可单独控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限值为 6A,而充电电流可编程至 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,助力打造耐用设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。

特性
  • 最大输出功率为 115W
  • 峰值效率为 97%
  • 可通过 PWM 调节输出电压
  • 可通过 12C 编程的输入和充电电流
  • 可与外部时钟同步
输出电压选项 PMP10594.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 22.5
输出电压(标称值)(V) 9.2
Iout(最大值)(A) 12.5
输出功率 (W) 115
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY4.PDF (2652 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRU48.PDF (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU47.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU50.ZIP (963 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE57.ZIP (307 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU49.PDF (1099 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU46.PDF (244 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字电位器

TPL0102-100具有 I2C 接口和非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G34单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10594 Test Results 2017-12-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持