PMP10531

用于 IGBT 驱动器的隔离型 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源 - 参考设计

PMP10531

设计文件

概述

PMP10531 参考设计是一个 8 输出隔离式 Fly-Buck 电源,用于电机驱动或高电压逆变器应用中的 IGBT 栅极驱动器。接受 24V 额定输入,提供 4 组隔离式(+15V、-8V)偏置电压。该电路板设计用于在三相配置中为 6 个 IGBT 提供驱动器偏置电源:为 3 个顶部 IGBT 提供 3 组输出,输出电流为 100mA;为所有底部 IGBT 提供 1 组 300mA 输出。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使电源可以在不使用光耦合器和辅助变压器绕组的情况下调节输出。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。该参考板的输入电压可以在 20V 至 30V 的范围内宽松调节。

特性

• 8 个隔离式输出:1x(+15V/-8V @ 300mA)、3x(+15V/-8V @ 100mA),非常适合三相交流电机和逆变器应用
• Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案
• 20V 到 30V 的宽输入电压范围
• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82%。
• LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
• 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。

输出电压选项 PMP10531.1 PMP10531.2 PMP10531.3 PMP10531.4
输入电压(最小值)(V) 20 20 20 20
输入电压(最大值)(V) 30 30 30 30
输出电压(标称值)(V) -8 15 -8 15
Iout(最大值)(A) .3 .1 .1 .3
输出功率 (W) 2.4 1.5 .8 4.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU685.PDF (407 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRC35.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC806.ZIP (224 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC36.PDF (834 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC34.PDF (345 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10531 Test Results 2014-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持