PMP10486

15V、1A 集成式 FET 升压转换器参考设计

PMP10486

设计文件

概述

此集成式 FET 升压转换器采用 TPS55340 控制器,可从 5V(最低 4.5V)输入电压稳定输出 15V、@1A。它能够在短时间内提供 1.5A 峰值负载,具有出色的瞬态性能和小巧外形。

特性
  • 小尺寸
  • 高效率(在 1A 电流下为 91%,峰值达 94%)
  • 基于标准 TPS55340EVM-017 EVM 构建
  • 此设计经过验证,包含测试报告
输出电压选项 PMP10486.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM^Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP0.PDF (1084 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLA8.PDF (448 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLA7.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLB0.ZIP (176 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC24.ZIP (342 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLA9.PDF (636 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLA6.PDF (19 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS553405A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10486 Test Results 2016-4-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持