PMP10407

具有快速负载瞬态响应的通用交流输入、5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计

PMP10407

设计文件

概述

PMP10407 是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650,以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现快速负载瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采用 UCC24610 同步整流控制器并展示了如何使用 UCC24650 的 ENS 引脚输出在低负载情况下强制执行二极管整流,从而降低待机功率损失。

特性
  • 85VAC 至 265VAC,50/60Hz 输入,5V/10A/50W 输出
  • 快速瞬态响应,在 0A 到 5A 的负载步进下偏差 <250mV
  • 4 点效率均值超过 84%
  • 10% 负载 (5W) 时效率高于 79%
  • 待机功耗小于 50mW
  • 输出短路保护
输出电压选项 PMP10407.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 50
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
个人电子产品
企业系统
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA85.PDF (1269 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFO0.PDF (117 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFN9.PDF (127 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFO2.ZIP (700 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK7.ZIP (241 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFO1.PDF (289 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFN8.PDF (160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10407 Test Results 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持