PMP10397

具有 PSR 控制和 BJT 开关的超宽输入范围、双路输出、交流/直流辅助电源参考设计

PMP10397

设计文件

概述

该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A。

特性
  • 超宽交流输入范围:85VAC 至 528VAC
  • 两路分别接地的输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A
  • 最大输出额定功率为 3W,85Vac 时效率为 63.6%,528Vac 时效率为 61.7%
  • 低成本 800V 双极晶体管用作反激式转换器的初级开关
  • 从空载到满载,在 5V 电压轨上的总输出交叉调节为 18%
  • 从空载到满载,在 15V 电压轨上的总输出交叉调节为 13%
输出电压选项 PMP10397.1 PMP10397.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 528 528
输出电压(标称值)(V) 15 5
Iout(最大值)(A) .1 .3
输出功率 (W) 1.5 1.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU559.PDF (888 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAQ3.PDF (62 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAQ2A.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC645.ZIP (185 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAQ4.PDF (201 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAQ1.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10397 Test Results 2014-9-25
技术文章 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频