PMP10375

335W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计

PMP10375

设计文件

概述

PMP10375 参考设计是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 335W(输入电压为 120VAC)时转换器效率可攀升至 90%。

特性
  • 高效单级交流/直流 LLC 谐振转换器
  • 在 335W 输出(额定输入电压为 120VAC)的情况下效率为 90%
  • 3.7 英寸 x 6.75 英寸电路板尺寸
  • 102VAC 至 138VAC 输入,高达 335W 的输出功率
  • 针对 32V (10A) 和 15V (1A) 输出进行了设置
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10375.1 PMP10375.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 130 130
输出电压(标称值)(V) 32 15
Iout(最大值)(A) 10 1
输出功率 (W) 320 15
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Half Bridge- LLC Full Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB2.PDF (1693 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRG27.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG26.PDF (148 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAN5.ZIP (270 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG25.PDF (206 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10375 Test Results 2015-7-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持