PMP10357
12V/4.2A 降压转换器无线电参考设计
PMP10357
概述
此电流模式控制降压转换器在 14V - 36V 的宽输入电压范围内提供 12V@4.2A 输出。它使用最少的组件数和 500KHz 开关频率,占用的电路板面积约为 1 平方英寸。此转换器在 24V 输入电压和 2A 负载时可实现 95.7% 的峰值效率。
特性
- 在 0.8A 至 3.7A(24V 输入电压)时的效率大于 95%
- 小尺寸(约 1 平方英寸)
- 小于 150mV 的出色负载瞬态性能,实现 100% 负载阶跃(24V 输入电压)
- 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 | PMP10357.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 14 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 4.2 |
输出功率 (W) | 50.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10357 Test Results | 2015-11-30 |