PMP10351

85-265VACin、12V/1.5A PSR 反激参考设计

PMP10351

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28713 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,从通用交流输入产生 12V/1.5A 输出。通过 UCC28713 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 87% 的平均效率,且空载损耗低于 50mW。PSR 功能避免了使用光耦合器和 TL431 的必要,因而可大大简化电路并降低成本。

特性
  • 初级侧调节避免了使用光耦合器和 TL431 的必要。
  • 低成本
  • 平均效率高于 87% 的高效率
  • 小于 50mW 的低待机功耗
输出电压选项 PMP10351.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU587.PDF (5477 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRB70.PDF (53 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB69.PDF (82 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC695.ZIP (171 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB71.PDF (170 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB68.PDF (127 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28713具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10351 Test Results 2014-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持