PMP10288
4 类 PoE 高效有源钳位正激转换器 (3.3V) 参考设计
PMP10288
概述
PMP10288 参考设计是一种以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其采用 TPS23754,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。CSD17501Q5A FET 可用于高效同步整流。其输入接受 42.5VDC-57VDC 的标准 2 类 POE 电压或 36VDC-57VDC 的辅助电压。其输出功率为隔离式 3.3VDC(6.9A,采用 PoE 输入)或 3.3VDC(7.2A,采用辅助输入)。
特性
- 集成式 PD 和 PWM 控制器
- 满载时 90% 的电源转换效率
- 可实现高效同步整流的低栅极电荷 MOSFET
- 提供辅助电源输入
- 测试报告包括效率、纹波、负载阶跃、启动响应、环路稳定性和热力图解
输出电压选项 | PMP10288.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 7.2 |
输出功率 (W) | 23.76 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10288 Test Results | 2015-6-23 | |||
技术文章 | Power over Ethernet: New applications every day | PDF | HTML | 2015-10-14 | |||
技术文章 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015-10-2 |