PMP10236
双输出在 300mA 时为 5V,100mA 时为 15V,85V 至 440V 主交流电源参考设计
PMP10236
概述
这是一款隔离式准谐振反激式转换器,在 300mA 时提供 5V 电压,在 100mA 时提供 15V 电压;两种输出方式相互隔离。我们选择使用 UCC28722 来驱动低成本高电压 BJT 晶体管。
特性
- 基于 UCC28722 的隔离式反向
- 在直流输入电压为满负载 325V 时具有 70% 的峰值效率
- 宽输入电压范围:85V 至 440V 交流电压
- 主开关 BJT 晶体管可降低成本
- 磁反馈 - 无需光耦合器
输出电压选项 | PMP10236.1 | PMP10236.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 440 | 440 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 15 |
Iout(最大值)(A) | .3 | .1 |
输出功率 (W) | 1.5 | 1.5 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10236 Test Results | 2016-4-28 | |||
技术文章 | Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies | PDF | HTML | 2016-9-6 |